[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe projecten adviseren we de technisch geoptimaliseerde kabelrups series 3500 uit het igus® E2/000 programma.
Borgt de dwarsverbinders betrouwbaar, verbeterd openingssysteem, grotere vrijdragende lengten en dezelfde afmetingen
Series 340 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de E2/000 series 3500
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series 350 - Kabelrups, te openen op de buitenradius
1. Grote pennen - lange levensduur
2. Kabelsparende binnenruimte
3. Vuilbestendig
4. Glij-oppervlakken voor zijdelings gemonteerd bedrijf
5. Inloop-aanschuining - gemakkelijke montage
6. Dubbele aanslag
7. Integreerbare trekontlasting
8. 340+350 combineerbaar
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot max. 200 mm
Beschikbare buigradii R: 75 tot max. 250 mm
Steek: 33,3 mm / schakels = 15 schakels/m